Publier vos produits
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Traduit par Google,

Calme sous pression.

Avec la capacité de gérer une pression statique jusqu'à 1,1 po WC, le conduit à haute pression statique (HSP) offre une couverture étendue avec des performances de refroidissement et de chauffage exceptionnelles.

Les capacités de pression statique élevées du conduit HSP permettent des conduits plus longs pour s'adapter à diverses applications.

Caractéristiques CA :

  • MISE EN SERVICE ET SERVICE AVANCÉS

    Le HSP Duct est équipé d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur site. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).

  • UN ACCÈS FACILE

    Tous les composants internes sont accessibles depuis le bas ou le côté de l'unité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hsp-duct-air-conditioner
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsVRF Indoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011580
  • Nom ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Description de l'Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 21
  • Titre OmniClassSplit System Air Conditioning Units