Publier vos produits
OAP Duct Air Conditioner

OAP Duct Air Conditioner

Traduit par Google,

Une bouffée d'air frais.

Le conduit de traitement de l'air extérieur (OAP) est une solution efficace de traitement de l'air extérieur qui traite et introduit de l'air frais pour les zones climatisées.

Avec la capacité de gérer une pression statique jusqu'à 1,18 po WC, le conduit OAP offre une couverture étendue dans les grands espaces à forte occupation.

Caractéristiques CA :

  • FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION AMÉLIORÉE

    Le conduit OAP peut être connecté au même système que les autres unités intérieures DVM S, ce qui entraîne une flexibilité de conception améliorée et un coût total du système inférieur. Compatible avec les systèmes de pompe à chaleur DVM S uniquement.

  • MISE EN SERVICE ET SERVICE AVANCÉS

    L'OAP Duct est équipé d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur site. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).

Spécifications techniques
  • Réference unique.oap-duct-air-conditioner
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsVRF Indoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011580
  • Nom ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Description de l'Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 21
  • Titre OmniClassSplit System Air Conditioning Units