Publier vos produits
Slim Duct Air Conditioner

Slim Duct Air Conditioner

Traduit par Google,

Rester simple.

C'est aussi simple qu'une installation. Montée au-dessus du plafond, l'unité Slim Duct nécessite un minimum de conduits, mais conserve la haute efficacité, le fonctionnement silencieux et les capacités de zonage d'un système sans conduit.

D'une hauteur de 7 7/8 po**, l'unité Slim Duct permet une installation dans les espaces les plus restreints, réduisant ainsi la perte de hauteur du plafond.

Caractéristiques CA :

  • INSTALLATION FLEXIBLE

    L'entrée d'air peut être configurée depuis l'arrière ou le bas de l'unité pour réduire la quantité de conduits, le temps d'installation et le coût.

  • UN ACCÈS FACILE

    Tous les composants internes sont accessibles depuis le bas ou le côté de l'unité.

  • MISE EN SERVICE ET SERVICE AVANCÉS

    Le Slim Duct est équipé d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur site. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).

**La hauteur peut différer pour les systèmes de plus grande capacité. Veuillez vous référer au livre de données techniques pour plus de détails.

Spécifications techniques
  • Réference unique.slim-duct-air-conditioner
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsVRF Indoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011580
  • Nom ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Description de l'Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 21
  • Titre OmniClassSplit System Air Conditioning Units