Publier vos produits
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Traduit par Google,

Compact avec impact.

L'unité sous plafond présente un design mince et compact et une configuration flexible.

Les options d'installation sous plafond ou sur mur bas permettent une utilisation plus efficace de l'espace disponible.

Caractéristiques CA :

  • MISE EN SERVICE ET SERVICE AVANCÉS

    L'unité sous plafond est équipée d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur site. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).

Spécifications techniques
  • Réference unique.under-ceiling-air-conditioner
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsVRF Indoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011580
  • Nom ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Description de l'Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 21
  • Titre OmniClassSplit System Air Conditioning Units