Publier vos produits
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduit par Google,

    La tôle ondulée SAND 38, grâce à sa géométrie particulière avec des rainures presque verticales, garantit une haute résistance aux charges.

    Cette tôle ondulée, grâce à sa résistance, sa compacité et sa polyvalence, trouve son application dans divers contextes, des bâtiments industriels aux petites interventions.

    Spécification
    • SAND 38 is available in three different useful widths: 732 mm, 915 mm or 1098 mm. Slabs are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_38
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand 38
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie