Publier vos produits
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traduit par Google,

    La plaque SAND A55 P600 a une géométrie symétrique, caractérisée par l'aspect fort et marqué des frettes, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans le revêtement de façade de bâtiments commerciaux et industriels.

    Spécification
    • It is mainly used as a roofing slab, especially where a high load-bearing capacity is required.

      SAND A55 P600 can be ordered in the following versions: Positive (use as a dry slab), Negative (use in roofing) and CLS (for composite floors).

      The possible bending operations are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip, non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol, non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_A55_P600
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand A55
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie