Publier vos produits
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduit par Google,

    SAND 18 se distingue des autres profils grâce à la géométrie sinusoïdale qui caractérise son aspect esthétique.

    Créé en particulier pour le revêtement de façade des bâtiments commerciaux, il est également utilisé dans les secteurs industriels et civils. SAND 18 combine les aspects esthétiques et technologiques d'une façade ventilée et isolée.

    Les formes douces de ce profil créent un agréable jeu de reflets et de planéité quelle que soit la direction verticale ou horizontale, donnant plus de prestige à l'ensemble du bâtiment.

    Spécification
    • Our technological production facilities allow us to produce SAND 18 in 3 different widths: 836 mm, 1064 mm, 1292 mm (L1, L2, L3, referred to the useful widths). Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The SAND 18 trapezoidal sheet metal is available both in standard materials and in the most precious alloys and finishes, for those who are looking for a more refined aspect.

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anticondensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_18
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand18
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles