Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Citytouch, Basin faucet without mixer, self closing, 100mm, chrome

No d'article: 7-71032-100-000
Fabricant: Sanimatic
Famille de produits: Sanimatic Citytouch
Groupe de produits: Faucets
Date de publication: 2017-06-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
Robinet pour lavabo, temporisation mécanique, saillie 100 mm, chrome

Robinet pour lavabo


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Switzerland
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Switzerland

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés