Publier vos produits
Meuble pour vasque Look 83x47 avec 2 tiroirs
Meuble pour vasque Look 83x47 avec 2 tiroirs
Meuble pour vasque Look 83x47 avec 2 tiroirs
    Sanindusa

    Meuble pour vasque Look 83x47 avec 2 tiroirs

    3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Meuble à 2 tiroirs avec glissières cachées d'extraction et avec système de verrouillage smoove Les poignées sont des façades de tiroirs intégrées Comme bonne pratique, le renforcement structurel des murs où les meubles seront placés doit être prévu en raison des charges auxquelles ils seront soumis
    Spécification
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6342100_Look_furniture
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitsCompound Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)803
    • Profondeur (mm)461
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud