Publier vos produits
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

Traduit par Google,
Bidet sur pied POP ART (dos au mur) S'appuyant sur l'esprit irrévérencieux de la gamme POP, POP ART propose de nouvelles lignes épurées et un prix attractif. Avec des modèles dos au mur et muraux, il combine des formes sophistiquées avec un design qui a été un best-seller de Sanitana - ravira à coup sûr les amateurs de design.
Spécification
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.S10076434900000
  • Famille de produitsPop Art
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)525
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)20.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord