Publier vos produits
Combined Beam Lower Series SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO
Combined Beam Lower Series SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO

    Combined Beam Lower Series SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    Lorsqu'il est impossible de fixer la fixation précédente (acier en forme de C) des deux côtés de l'acier en forme de H au bord du mur, etc., un montage latéral est possible en utilisant "SENKO-pièce-TORITSUKE-KANAMONO".

    [Caractéristiques]

    ■En utilisant deux serrures HARISHITA ensemble, il est possible de fixer la fixation précédente sur un côté de l'acier en forme de H sans soudure.

    ■ La taille est pour C-65, pour C-75 et pour C-90.

    ■REMARQUE Le porte-à-faux est interdit.

    ■Remarque Le montage dans le sens parallèle n'est pas possible.

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • Preceding fasteners are fixed on one side in the orthogonal direction to other sizes of H-beams available for custom order production.

      [Unit configuration]Fixed on one side, orthogonal direction

      [SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO 65, 75, and 90] 1 pcs.

      Select according to the preceding fastener used(Other sizes are custom order)

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners of C-65,C-75,C-90 can be used(Other sizes are custom order)(Other sizes are custom order)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.C_W_SPFH
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers