Publier vos produits
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder

    BP-holder

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.

    Ce produit est temporairement hors production.

    Le « support BP » peut être utilisé pour empêcher le boulon de suspension de se déformer.

    Peut être utilisé pour le renforcement des boulons de suspension résistants aux séismes et au vent, ce qui facilite le renforcement des boulons de suspension pour éviter le flambage même après l'installation.

    [Caractéristiques]

    ■Le renforcement des boulons de suspension pour éviter le flambage est facile même après la construction.

    ■Utilisé pour renforcer les boulons de suspension pour la résistance aux tremblements de terre et au vent

    ■ Méthode sans soudure

    Spécification
    • BP-holder For W3/8 screws

      BP-holder Top+ BP-holder Bottom(package sales)

      BP holder spacer (sold separately)

      [Applications]

      Prevention of buckling of hanging bolts

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.6mm (spacer 0.8mm)

      [Sales unit] Case

      11.3kg/200 pcs.

      (Spacers/2.4kg/200 pcs.)

      [Maximum load in compression direction)

      Hanging bolt L=1500 4,608N / L=1200 6,139N / L=600 9,908N (L=600 or less without spacer)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BP
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond