Publier vos produits
Channel free clip
Channel free clip
Channel free clip
Channel free clip

    Channel free clip

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    "Channel free clip" est un produit qui peut être utilisé pour l'augmentation horizontale et oblique des boulons de suspension.

    Les canaux de ㄷ-19 et ㄷ-38 peuvent être facilement clipsés et fixés avec des vis pour fixer fermement le renforcement de nivellement et diagonal.

    [Fonctionnalités]

    ■ Les canaux ㄷ-19 et ㄷ-38 peuvent être montés sur des boulons de suspension

    ■Installation facile des renforts horizontaux et diagonaux

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • Channel free clip

      [Applications]

      Horizontal and oblique reinforcing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      1.5kg/100 pcs. /set of special screws (200 pcs.)

      [Strength]

      Vertical max. 4,758N/Horizontal max. 4,950N/oblique 45 degrees max. 2,992N

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHFC
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond