Publier vos produits
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong

    LG-TSURIMOTO-strong

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    Lors de l'installation de "LG-TSURIMOTO-strong" sous un treillis de raisin en acier en forme de C, etc., il peut être fixé à l'acier en forme de C et utilisé comme support pour accrocher les boulons de suspension.

    Lorsque le contreventement est utilisé comme contre-mesure contre les tremblements de terre, une résistance élevée est obtenue, de sorte que le matériau de contreventement peut être directement monté juste en dessous du point de suspension du boulon de suspension.

    [Fonctionnalités]

    ■ Peut être monté à partir de l'échafaudage de plafond lors de l'installation d'un matériau de flou antisismique sous le plafond sous le treillis de raisin

    ■ Peut être utilisé pour les treillis de raisin en acier en forme de C ou en tube carré

    ■ Facile à installer avec un guide pour la mise à niveau des boulons de suspension (peut être monté à partir d'un échafaudage au plafond)

    ■ Peut également être utilisé pour fixer des armatures horizontales et des boulons de suspension

    ■ Conforme aux plafonds spécifiés (ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports Notification n° 771)

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • LG-TSURIMOTO-strong

      [Applications]

      Hanging point of hanging bolt

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 3.2mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/200 pcs. (with confirmation cap)

      [Allowable proof stress]

      (Vertical 5,043N) (Horizontal 5,000N) (oblique 45 degrees 5,426N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-100x50x20x2.3

      [Patent No. 7041574]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LGTS
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond