Publier vos produits
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ

    MC-brace Ⅱ

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    "MC-braceⅡ" est un raccord supérieur d'entretoise adapté au renforcement d'entretoises.

    Les caractéristiques du corset MC, qui est un produit conventionnel, sont conservées intactes, et leurs fonctions et performances sont grandement améliorées.

    [Fonctionnalités]

    ■Le nouveau mécanisme de verrouillage empêche le pêne de tomber ! Il ne peut être retiré que s'il s'agit d'un outil spécial.

    ■Le matériau de l'entretoise peut être localisé et monté en une seule touche.

    ■ Gamme de mouvement libre (30 ゜ à 60 ゜ recommandé)

    ■Les boulons suspendus de 90 ゜ peuvent également être bouclés.

    ■ Portance admissible de 160 % (par rapport au produit conventionnel), de sorte que le nombre d'entretoises installées peut être réduit.

    ■ Conforme aux plafonds spécifiés (ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports Notification n° 771)

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • MC-braceⅡ

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 2.3mm and other 1.6mm

      [Sales unit] Case

      11.9kg/120 pcs.

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 2,588N (brace material 1.2mm or more)

      (Max. compressive load 5,033N), (Max. tensile load 7,352N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ᄃ-38x12, ᄃ-40x20, C-40x20x10, C-40x30x10 ,□-40x30, C-45x30x10, C-50x30x10, C-60x30x10, C-60x30x10

      [Allowable proof stress] 1987N (Brace bar spec. brace material 1.0mm or more)

      (Max. compressive load 3,964N), (Max. tensile load 6,491N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ㄷ-25x25x5(Brace bar)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MCBII
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond