Publier vos produits
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong

    MC-brace strong

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    « MC-brace strong » est une ferrure supérieure d'entretoise adaptée au renforcement d'entretoises.

    Le montage en une seule touche est activé avec des points précis vers un endroit hors de portée.

    Ce raccord supérieur de renfort est également utilisé dans la série MC High Earthquake Resistant Method Strong, qui est une version spécialement conçue pour le plafond.

    [Fonctionnalités]

    ■ Une résistance élevée aux tremblements de terre est obtenue en utilisant ce produit avec "MC-cross Strong"

    ■Brace matériau précis, montable en une seule touche

    ■ Plage de mouvement 25 ゜ à 65 ゜

    ■ Conforme aux plafonds spécifiés (ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports Notification n° 771)

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • MC-brace strong/MC-brace strong L

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 3.2mm and other 2.3mm

      [Sales unit] Case

      18kg/80 pcs.(L/16.5kg/60 pcs.)

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 4,890N

      (Max. compressive load 14,289N), (Max. tensile load 11,755N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-40x20x10, C-40x30x10, C-45x30x10, C-50x30x10

      ※C-60x30x10, ※C-65x30x10

      ※MC-brace strong L application

      [Patent No. 6469502]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MCBS
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond