Publier vos produits
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock

    MC-TSURIMOTO-lock

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    "MC-TSURIMOTO-lock" peut être utilisé pour maintenir des renforts de suspension lourds, des renforts horizontaux, etc.

    L'ensemble est équipé d'une plaque de retenue qui permet de fixer d'un simple geste l'ensemble au boulon de suspension et facilite la fixation du renfort horizontal.

    [Fonctionnalités]

    ■Facile à monter sur les boulons et robuste

    ■Installation facile de renforts horizontaux lourds

    ■ Peut être utilisé avec des plafonds conventionnels et des plafonds système

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • MC-TSURIMOTO-lock

      [Applications]

      Bracket for hanging reinforcements, horizontal reinforcements

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet, etc. 1.6mm

      [Sales unit] Case

      19.2 kg/200 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Vertical 3,031N (4,224N)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MCTL
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Matériel secondaireÉlectro-zingué
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond