Publier vos produits
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong

    MC-cross strong

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.

    "MC-cross Strong" est destiné à être utilisé pour fixer le récepteur inférieur de l'entretoise.

    Le récepteur inférieur de l'entretoise peut être fixé et le cintre peut être renforcé en même temps. De plus, deux récepteurs inférieurs de renfort peuvent être installés et la direction du cintre n'est pas affectée.

    Ce support est également utilisé dans la série "Strong" de la méthode MC High Earthquake Resistant Method. Ce support est conçu pour être utilisé avec le dessous du renfort.

    [Fonctionnalités]

    ■ Il est possible de fixer le récepteur inférieur du renfort et de renforcer le cintre en même temps.

    ■ Le récepteur inférieur à deux croisillons peut être monté et n'est pas affecté par la direction du cintre.

    ■ Conforme aux plafonds spécifiés (ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports Notification n° 771)

    ■Méthode sans soudure

    Spécification
    • MC-cross Strong Forㄷ-38x12, for ㄷ-40x20

      [Applications]

      Fixing the brace bottom receiver

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/100 pcs.

      [Allowable proof stress] 2,835N

      (Max. 8,270N along the cradling)

      [Design Registration No. 1546138]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MCXS
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond