Publier vos produits
Frameless balustrade - Rectangular Opaque Glass -  6m2 Balcony

Frameless balustrade - Rectangular Opaque Glass - 6m2 Balcony

Traduit par Google,

Le verre structurel sans cadre permet d'obtenir une vue ininterrompue depuis le balcon lui-même, avec un attrait minimaliste lorsque l'on regarde du bas vers le haut.

Les balustrades en verre structurel sans cadre se composent de trois éléments principaux : la fixation de base, le verre et la main courante (ou capuchon).

Spécification
  • Connections: 

    Slab: G25-M30 Anchor

    Slab thickness: 200

    Floor thickness: 75

    Cassette:

    Shape: Rectangle

    Left angle: 90

    Right angle: 90

    Size: Basic size

    Projection: 1500 

    Width: 4000 

    Depth: 336

    Drainage: Controlled Edge drainage to front

    Decking: Vista Standard Aluminium

    Balustrade

    Front/Left/Right: Structural Glass

    Glass Type: Clear Toughened Laminated & Heat Soaked

    Height: 1100 mm

    Toprail: Round Handrail (50mm diameter)

    Fascia: Printed Band on Glass

    Colour

    Deck: Anthracite Grey RAL 7016

    Facade: Beige

    Balcony: Anthracite Grey RAL 7016

Spécifications techniques
  • Réference unique.rectangular-opaque-glass-6m2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)4000
  • Profondeur (mm)336
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing