Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

No d'article: saris-bike-trac
Fabricant: Bike Fixation
Famille de produits: Bicycle Racks
Groupe de produits: Indoor Bicycle Parking
Largeur (pouces): 4.9
Hauteur (pouces): 53.3
Profondeur (pouces): 18.6
Date de publication: 2017-10-26
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Steel
Créé en: United States
Fabriqué en: United States
Poids net (lb): 17

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Divers
Classification IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8141
Uniclass 1.4 la description: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Code: PR-31-20
Uniclass 2.0 la description: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 la description: Cycle stands and lockers
NBS Reference Code: 31-20
NBS Reference la description: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numéro OmniClass: 23-11 29 11 11
Titre OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nom Valeur
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®