Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Stack Rack, Custom Capacity

No d'article: saris-stack-rack
Fabricant: Bike Fixation
Famille de produits: Bicycle Racks
Groupe de produits: Indoor Bicycle Parking
Profondeur (pouces): 65
Date de publication: 2017-10-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Steel
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Divers
Classification IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8141
Uniclass 1.4 la description: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Code: PR-31-20
Uniclass 2.0 la description: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 la description: Cycle stands and lockers
NBS Reference Code: 31-20
NBS Reference la description: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numéro OmniClass: 23-11 29 11 11
Titre OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nom Valeur
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Steel

BIMobject®