Publier vos produits
Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout

Traduit par Google,

Vetofill CG550 est un mortier de jointoiement cimentaire amélioré, caractérisé par une faible absorption d'eau et une haute résistance à l'abrasion. Ce produit, à base de ciment modifié par des polymères, est de qualité professionnelle et résistant à l'eau. Il convient à la plupart des types de carreaux (céramique, porcelaine, mosaïque de verre, marbre, granit, etc.). Vetofill CG550 est composé d'un mélange de ciment, d'additifs spéciaux, de charges sélectionnées et de polymères. Une fois mélangé à l'eau, il forme un mortier crémeux facile à travailler.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Colle à carrelage - Vetoset CA549 - Colle professionnelle polyvalente pour carreaux de grand format et de multiples types de carreaux (2-6 mm)
  • Couche 3 : Carrelage – Carrelage céramique, pierres naturelles, porcelaine, mosaïque de verre, marbre, granit
  • Couche 4 : Joint de carrelage - Vetofill CG550 - Joint de carrelage cimentaire de qualité professionnelle (2-10 mm)

Utilisations :

  • Jointoiement des joints de murs et de sols soumis à des conditions d'humidité variables.
  • Remplissage des joints de carrelage pour pratiquement tous les types de carreaux, avec des écarts de 2 mm à 10 mm.
  • Bâtiments commerciaux et résidentiels tels que centres commerciaux, immeubles de bureaux, palais et demeures de prestige.
  • Les zones humides telles que les cuisines, les salles de bains et les piscines.
  • Remplissage des joints des blocs de verre

Caractéristiques et avantages :

  • Facile à appliquer, produit monocomposant
  • Excellentes propriétés mécaniques et physiques.
  • Forte adhérence.
  • Haute résistance à l'abrasion.
  • Faible perméabilité à l'eau.
  • Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
  • Convient pour une utilisation sur des carreaux horizontaux et verticaux.
  • Faible teneur en COV (respectueux de l'environnement)
Spécification
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 : CG2 AW
    • SASO ISO 13007-3 as CG2 AW
Spécifications techniques
  • Réference unique.vetofill-cg550
  • Famille de produitsTiling Systems
  • Groupe de produitsTile Grout
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring

Disponibilité de la région

Asie Afrique