Publier vos produits
Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles
Saveto

Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles

Traduit par Google,

Le joint de carrelage Vetonit est un mortier cimentaire amélioré, caractérisé par une faible absorption d'eau et une haute résistance à l'abrasion (selon la norme ISO 13007-3, classe CG2 WA). Composé de liants hydrauliques, de granulats sélectionnés, d'additifs spéciaux et de polymères, il se présente sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, prêt à l'emploi. Il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier facile à travailler. Le joint de carrelage Vetonit est idéal pour le jointoiement de la céramique, du terrazzo et du marbre. Il est disponible en différents conditionnements et en plusieurs coloris (blanc, gris et les couleurs standard Vetonit). Appliquez-le sur une épaisseur de 2 à 4 mm pour les carreaux muraux et de 2 à 8 mm pour les carreaux de sol.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Colle à carrelage - Premium Project Fix - Colle à carrelage céramique haute qualité (3-10 mm)
  • Couche 3 : Carrelage – Carrelage en céramique
  • Couche 4 : Joint de carrelage - Joint de carrelage Vetonit - Joint sablé multiusage résistant aux intempéries pour le jointage des carreaux (2-8 mm)

Utilisations :

  • Jointoiement des joints de murs et de sols soumis à des conditions d'humidité variables.
  • Compatible avec la gamme de colles à carrelage Vetonit.
  • Convient à la plupart des joints de carrelage et à la plupart des types de carreaux tels que la céramique, la porcelaine, le terrazzo et le marbre.

Caractéristiques et avantages :

  • Facile à appliquer, produit monocomposant
  • Maniabilité supérieure.
  • Excellente adhérence sur une grande variété de carreaux disponibles sur le marché local.
  • Résistant à l'eau et aux intempéries
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Convient aux surfaces horizontales et verticales
Spécification
  • Standard Specification Compliance

    • BS:EN 13888
    • SASO ISO-13007-3 class CG2 AW
Spécifications techniques
  • Réference unique.vetonit-tile-grout
  • Famille de produitsTiling Systems
  • Groupe de produitsTile Grout
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Asie Afrique
Arabie saoudite
Égypte
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Yémen