Publier vos produits
Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm
Saveto

Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm

Traduit par Google,

Vetotop EL499 est un revêtement de sol époxy autonivelant multicomposant hautes performances, fluide et homogène, pour un nivellement parfait. Une fois durci, le produit offre une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Vetotop EL499 offre une finition esthétique, résistante et facile à nettoyer. Grâce à ses propriétés réfléchissantes, il améliore la luminosité ambiante.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Apprêt - Vetoprime EP491 - Apprêt époxy sans solvant
  • Couche 3 : Revêtement de sol époxy autolissant - Vetotop EL499 - Revêtement de sol époxy autolissant épaisseur 2-4 mm
  • Couche 4 : Marquage au sol - Vetotop UC373 - Revêtement polyuréthane de marquage au sol pour la circulation

Utilisations

  • Dans les cuisines industrielles et les usines de transformation des aliments.
  • Dans les usines automobiles et les parkings.
  • Dans les salles blanches et les laboratoires.
  • Pour les applications lourdes telles que les salles de turbines, les armureries et les cintres.
  • Pour tout revêtement de sol où une résistance aux chocs est requise.

Caractéristiques et avantages :

  • Ses formules sans solvant dégagent une faible odeur lors de l'application.
  • Application rapide et facile.
  • Haute résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Faibles coûts d'entretien.
  • Hygiénique, imperméable et facile à nettoyer.
  • Disponible en 8 couleurs standards (avec possibilité de couleurs RAL personnalisées).
  • Propriétés de liaison élevées (plus fortes que la résistance à la cohésion du béton).
Spécification
  • Standard Specification Compliance

    ASTM C722, EN 1504-2, EN 13813

Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-EL499
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

Disponibilité de la région

Asie Afrique