Publier vos produits
Celosías A-120
Saxun

Celosías A-120

Traduit par Google,

Grille de protection solaire, modèle « Saxun » A-120 Fixe.

Spécification
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-120, size 120 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Spécifications techniques
  • Réference unique.celosia
  • Famille de produitsLouvers
  • Groupe de produitsSun protection louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCLouvers
  • Code UNSPSC30161901
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Produits similaires