Publier vos produits
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas
    Saxun

    Fúlvia - Pergola made of tensioned fabric canvas

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Système modulaire de protection contre le soleil et la pluie "Saxun" modèle Fúlvia, composé d'un système de toile tendue pour la pergola Saxun Fulvia pour installation en façade

    Spécification
    • Supply of a Stretched canvas system for the Saxun Fulvia pergola for façade installation, composed of an inclined structure in 6063 T5 extruded aluminum alloy with 304 stainless steel fittings, covered with a stretched waterproof canvas installed on an extruded aluminum shaft. The canvas can be extended on its bearings and an extruded aluminum track. The canvas is opened and closed by a remote control motor and can be fully extended and retracted.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pergola-de-lona-tensada
    • Famille de produitsPergola
    • Groupe de produitsModular Bioclimatic Pergola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings