Publier vos produits
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 190 - 2 columns

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    "Systèmes de protection solaire" Saxun modèle P-190 Pergola bioclimatique à 4 colonnes.

    Spécification
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-190 Bioclimatic Pergola, made up of 187x40 mm model P-190 extruded aluminum adjustable slats, finished at the end with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slats to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminum structures composed "Saxun" model P 220 x 100 beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for mater extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pergola-p-190-2-columns
    • Famille de produitssolar protection
    • Groupe de produitsModular Bioclimatic Pergola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Titre OmniClassLouvered Canopies
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
    Produits similaires