Publier vos produits
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Porte sectionnelle "Saxun" modèle PS-300.

    Spécification
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional-door-ps-300
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsSectional Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows