Publier vos produits
Interlocked socket 63A

Interlocked socket 63A

Traduit par Google,
ADVANCE-GRP est une gamme complète de prises de courant interverrouillées industrielles de 16A à 125A. Les prises électriques industrielles de cette série, grâce au corps en matériau thermodurcissable GRP (Glass fiber Reinforced Polyester), garantissent une résistance maximale aux chocs (IK10 à des températures comprises entre -40 et + 60 °C), à la chaleur et au feu (GW 960 °C), se révélant également insensible à la corrosion et aux agents atmosphériques et chimiques. La possibilité de choisir entre des versions avec ou sans dispositifs de protection et une série de bases et de boîtiers modulaires font d'ADVANCE-GRP la série de prises de courant interverrouillées en matériau thermodurcissable la plus large et la plus articulée du marché.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M_ADV_GRP_PRESE_63A
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants