Publier vos produits
Triple base 16/32A with consumer unit

Triple base 16/32A with consumer unit

Traduit par Google,
Coffrets pour l'installation murale de prises simples ou d'ensembles de distribution dans des configurations de 1 à 4 prises, avec boîte de jonction ou unité de consommation. La porte profilée plate de l'unité de consommation a la particularité du système d'ouverture masquée, qui peut être équipée sur demande d'une clé yale. Les points de fixation inférieurs à fente ouverte et le support métallique intégré dans la partie arrière des bases modulaires simplifient les opérations d'installation murale. Les repères de points de perçage offrent une flexibilité maximale au niveau de l'installation, tandis que des adaptateurs à bride spécifiques permettent l'installation sur les boîtiers PROXIMA de prises industrielles à encastrer et de prises domestiques étanches.
Spécifications techniques
  • Réference unique.triple-base-16-32a-with-consumer-unit
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants