SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  600x600-1.16
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 600x600-1.16

Traduit par Google,

SCG Mur Acoustique Cylence Zandera Standard 600x600 1.16

Vue sur le respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Bien Être

Attribut : Santé ou Hygiène

Message Communication pour le respect de l'environnement : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera réduit la résonance de la pièce jusqu'à 75% avec un coefficient d'absorption acoustique de 0,75, rendant le son sans écho. et entendu plus clairement

Date de début : 18/01/2021

Date d'expiration : 18/01/2024


Spécification
  • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

    Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

    - (Reduce Energy Consumption)
    - (Regional Material)
    - (Recycled Material)
    - (Environmental label)* Only TREES
    - (VOC Content) ** Only LEED
    - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
    - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

        Third Party Eco label :

        • Carbon Footprint Label
        • Carbon Reduction Label
      Spécifications techniques
      • Réference unique.SCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_600x600-1-16
      • Famille de produitsWall
      • Groupe de produitsWall Acoustics
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-01-16
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)25
      • Largeur (mm)600
      • Profondeur (mm)600
      En rapport
      • Matériel principalLaine de verre
      • Conçu enThaïlande
      • Fabriqué enThaïlande
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

      Disponibilité de la région

      Asie
      Thaïlande