Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

No d'article: C1380
Fabricant: SCG
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Toilet
Largeur (mm): 385
Hauteur (mm): 715
Profondeur (mm): 815
Date de publication: 2018-09-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire: Ceramics
Créé en: Thailand
Fabriqué en: Thailand
Poids net (kg): 35.64

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilets
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Description: Wc Pans
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description: WC pans
NBS Reference Code: 35-93-94
NBS Reference Description: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets
Ce produit est disponible en:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Color white
Depth 815
Height 715
Length 385
Material ceramic
Method of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use [gal] 1.6

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés