Publier vos produits
SCG PVC Pipe Electrical

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

Les produits UPVC (chlorure de polyvinyle non plastifié) ou PVC rigide sont actuellement utilisés pour la construction en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles telles que la durabilité au climat et à l'humidité, l'inoxydabilité et l'ininflammabilité sans entretien sérieux.

Spécification
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Famille de produitsPipe
  • Groupe de produitsPVC Electrical pipe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Code UNSPSC391213
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_31
  • Description de l'Uniclass 2015Floor cable trunking and ducting
  • Code CSI MasterFormat 201426 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numéro OmniClass23-35 33 19
  • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

Asie