Publier vos produits
Schlüter®-KERDI-LINE-A
Schlüter®-KERDI-LINE-A
Schlüter®-KERDI-LINE-A

    Schlüter®-KERDI-LINE-A

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Schlüter®-KERDI-LINE sont des cadres d'insertion en acier inoxydable brossé avec des couvercles de grille design assortis aux corps de caniveau Schlüter®-KERDI-LINE. Le cadre d'insertion est réglable en hauteur de manière transparente pour accueillir des matériaux de revêtement d'une épaisseur de 3 à 25 mm. Les grilles design A, B et C sont disponibles en tant qu'options de conception.

    Spécification
    • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schlueter-kerdi-line-a
    • Famille de produitsDrainage
    • Groupe de produitsKERDI-LINE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche