Publier vos produits
Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Traduit par Google,

Schlüter ® -KERDI-LINE est un système de drainage linéaire à composants pour la construction de douches au niveau du sol avec des carreaux de céramique, de la pierre naturelle ou d'autres revêtements. Il se compose d'un corps de caniveau en acier inoxydable embouti ainsi que d'une partie supérieure de grille et de cadre qui peut être adaptée sans problème à l'épaisseur du revêtement à l'aide de l'aide au montage incluse dans le kit. Les structures de cadre sont disponibles en 3 versions, en tant que cadre profilé avec une surface visible brossée ou polie de 10 mm ou en tant que cadre contour.

Spécification
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H with horizontal drain features an integrated odour trap and a drain body. Height of channel support: DN 40 (40 mm) = 78 mm DN 50 (50 mm) = 97 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-kerdi-line-h
  • Famille de produitsDrainage
  • Groupe de produitsKERDI-LINE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche