Publier vos produits
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Traduit par Google,

Schlüter®-KERDI-LINE est un système de drainage linéaire à composants pour la construction de douches de plain-pied avec des carreaux de céramique, de la pierre naturelle ou d'autres revêtements. Il se compose d'un corps de caniveau en acier inoxydable formé ainsi que d'une grille et d'une section supérieure de cadre qui peuvent être ajustées sans problème à l'épaisseur du revêtement à l'aide de l'aide au montage incluse dans le kit. Les ensembles de cadres sont disponibles en 3 versions, en cadre profilé avec une surface visible brossée ou polie de 10 mm ou en cadre contour.

Spécification
  • Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 for vertical drainage is equipped with an odour trap that is integrated into the drain body. In accordance with DIN 1253, it has a drain capacity of ≥ 1.0 l/s (with 20 mm head of water) and a water trap height of 50 mm.

    Height of channel support: DN 50 (50 mm) = 48 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-kerdi-line-v50g2
  • Famille de produitsDrainage
  • Groupe de produitsKERDI-LINE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche