Publier vos produits
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray

    KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray

    Traduit par Google,

    Receveurs de douche inclinés préfabriqués conçus pour le drain linéaire KERDI-LINE

    Schluter ® -KERDI-SHOWER-LT/-LTS sont des receveurs de douche inclinés préfabriqués avec étanchéité KERDI intégrée.

    • Imperméable et prêt à carreler
    • Comprend une imperméabilisation KERDI intégrée
    • Empêche la croissance de moisissures et de mildiou
    • Réduit le poids et le temps d'installation
    • Fabriqué en polystyrène expansé léger
    • Le plancher peut être incliné sur un seul plan jusqu'à KERDI-LINE, ce qui permet l'utilisation de carreaux de grand format et crée des possibilités de conception intéressantes
    • Conçu pour être utilisé avec le drain linéaire KERDI-LINE (vendu séparément)
    • Disponible en dix configurations avec des emplacements de drain central et périmétrique avec des hauteurs de périmètre réduites qui simplifient la construction de douches sans seuil
    Spécification
    • Function:

      Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are prefabricated expanded polystyrene sloped trays with integrated KERDI waterproofing specifically designed to accept the KERDI-LINE linear drain. The trays are available in 39" x 39" (100 cm x 100 cm), 55" x 55" (140 cm x 140 cm), 48” x 48” (122 cm x 122 cm), 36” x 72” (91 cm x 183 cm), 38” x 76” (97 cm x 193 cm) and 36” x 55” (91 cm x 140 cm) sizes. The KERDI-SHOWER-LT/-LTS are available with center (-LT) and perimeter (-LTS) drain placements in ten configurations with reduced perimeter heights to aide in the installation of curbless showers.

      Installation:

      1. Any leveling of the floor must be done prior to the installation of the shower tray. If necessary, cut the tray to size prior to application. The shower base can also be extended beyond the tray using dry-pack mortar, which is in turn covered with the KERDI membrane.

      2. Cut the flat end of the KERDI-SHOWER-LT/-LTS tray to fit around the channel support. Apply Schluter SET™, Schluter ALL-SET™, Schluter FAST-SET™, or unmodified thin-set mortar to the substrate using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel. Slide the KERDI-SHOWER-LT/-LTS under the edge of the channel body flush with the surface of the channel support, making certain to solidly embed the tray in the mortar. Check the underside of the tray to ensure that full coverage is achieved.

      Note: When KERDI-LINE is placed at an intermediate location (e.g., center of shower), it is recommended that the KERDI SHOWER-LT tray be cut by equal amounts from the ends to ensure a consistent height of the first course of tile. When KERDI-LINE is placed adjacent to a wall, cut the KERDI-SHOWER-LTS tray from the thicker end to ensure a flush transition at the drain.

      Keywords: Shower tray, shower pan, shower base, prefabricated. waterproof

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kerdi_shower-l-ls
    • Famille de produitsShower System
    • Groupe de produitsPrefabricated Substrates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING