Publier vos produits
Exiway Light - blocs de secours

Exiway Light - blocs de secours

La nouvelle gamme de blocs de secours SATI, compacte, design et simple à installer. Exiway Light devient une enseigne de sortie grâce au kit d'accessoires comprenant une lentille à faisceau large et des panneaux amovibles. Chaque référence accorde 4 autonomies avec flux dédié (ajouter carte). Disponible en modèle Standard et Activa (test automatique). IP42 pour les applications intérieures et IP65 pour les applications extérieures ou étanches. Mode maintenu (M) et non maintenu (NM). Connecteur amovible. Accessoires esthétiques sur demande. Dimensions minimales avec des performances élevées. Conçue pour respecter l'environnement, Green Premium Batterie LiFePO4 à durée de vie prolongée.
Spécification
  • Conception compacte répondant aux exigences d'esthétique et de performance. Conforme à la Réglementation Européenne Certifiée ENEC Distance de lisibilité conforme à la norme EN 1838 - 20 mètres Installation rapide : -5 câbles d'entrée bi-matière -Cadre prédécoupé -Connecteur détachable facile manipuler
Spécifications techniques
  • Réference unique.exiway-lighting-emergency
  • Famille de produitsEmergency Lighting
  • Groupe de produitsLuminaries
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting