Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Unica for Spain

No d'article: SE_ES_New_Unica_WD
Fabricant: Schneider Electric
Famille de produits: BUILDING SYSTEMS
Groupe de produits: Wiring devices
Date de publication: 2019-02-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Unica pour le marché espagnol

More details in Spanish language


Materiau principal: Plastic
Materiau secondaire: Metal
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Electrique - Prises de courants
Uniclass 2015 Code: Pr_65_72
Uniclass 2015 la description: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Code: 26-27-64
NBS Reference la description: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Numéro OmniClass: 23-35 37 29
Titre OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nom Valeur
Application Una solución para cada tipo de aplicación.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material ABS / metal

BIMobject®