Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Unica: appareillages encastrés

No d'article: SE_FR_New_UnicA_WD
Fabricant: Schneider Electric
Famille de produits: BUILDING SYSTEMS
Groupe de produits: Wiring devices
Date de publication: 2019-02-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

Une nouvelle gamme Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique ! Simplement irrésistible. Au premier coup d’œil, la gamme d’appareillage Unica est purement irrésistible. Elle attire le regard sur ses contours raffinés, ses couleurs contemporaines, ses matières inédites et son ergonomie incomparable. Unica a été conçue de façon ingénieuse. Tout a été pensé pour faciliter la pose et offrir un gain de temps précieux sur les chantiers.

Unica, une gamme irrésistiblement…
Ingénieuse
Unica, est une gamme pensée jusque dans les moindres détails, offrant un confort et une simplicité de pose sans pareil. Tous les mécanismes sont compatibles avec toutes les finitions, qu’il s’agisse d’une installation standard ou en goulotte. C’est la gamme la plus ergonomique du marché!
Connectée
Avec ses systèmes entièrement connectés, Unica ajoute la haute technicité au design, et propose des appareillages évolutifs et d’avenir pour un bâtiment 100% connecté.
Esthétique
Unica propose un large choix de finitions permettant à la fois d'embellir tous les environnements et de résister aux conditions difficiles des bâtiments collectifs.
Déclinées sous les gammes Pro, Studio et Pure, elles répondront aux exigences de tous les segments.


Materiau principal: Plastic
Materiau secondaire: Metal
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Electrique - Prises de courants
Uniclass 2015 Code: Pr_65_72
Uniclass 2015 la description: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Code: 26-27-64
NBS Reference la description: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Numéro OmniClass: 23-35 37 29
Titre OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nom Valeur
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®