Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

W59 - Wiring devices

No d'article: SE_W59
Fabricant: Schneider Electric
Famille de produits: BUILDING SYSTEMS
Groupe de produits: Wiring devices
Date de publication: 2018-12-13
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Materiau principal: ABS
Materiau secondaire: Metal
Créé en: Russia
Fabriqué en: Russia

Catégorie de BIMobject: Electrique - Prises de courants
Classification IFC: Electrical Element
Nom UNSPSC: Electrical fittings
Code UNSPSC: 39121311
Uniclass 1.4 Code: JV90
Uniclass 1.4 la description: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Code: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 la description: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_70
Uniclass 2015 la description: Electrical systems
NBS Reference Code: 70-95-20
NBS Reference la description: Domestic Electrical Systems
Numéro OmniClass: 23-35 00 00
Titre OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Ce produit est disponible en:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nom Valeur
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material ABS / metal

BIMobject®