Publier vos produits
Generic Side Hung Window with SECO Ni 24 40

Generic Side Hung Window with SECO Ni 24 40

Traduit par Google,

Cet objet BIM représente une fenêtre à soufflet standard qui sélectionne automatiquement le vérin à chaîne SECO Ni 24 40 le plus adapté en fonction des dimensions de l'ouverture. Lorsque la géométrie de la fenêtre est modifiée, la logique intégrée choisit le modèle de vérin, la course et les caractéristiques de performance appropriés afin de garantir la conformité aux spécifications du fabricant et aux exigences d'utilisation.

Cet objet simplifie la spécification et la coordination en permettant la sélection dynamique des actionneurs, en validant leur adéquation aux forces d'ouverture requises et en mettant à jour automatiquement les métadonnées telles que le modèle d'actionneur, les besoins en énergie et les contraintes de montage. Il garantit ainsi une spécification précise des actionneurs tout au long du processus de conception et facilite leur intégration aux systèmes de ventilation et de gestion technique du bâtiment.

Spécification
  • General

    Product Name: Generic Side Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 40 Electric Chain Actuator

    Configuration: Side-hung, outward opening (side pivoted, lateral venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, and institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 1200 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Side hung
    • Hinge Position: Left-hand or right-hand (parametric)
    • Control Mechanism: SECO Ni 24 40 electric chain actuator
    • Opening Angle: 15°–35° (dependent on geometry and 400 mm actuator stroke)
    • Free Area: Parametric; calculated based on sash geometry and actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 40

    • Actuator Features
    • Model: SECO Ni 24 40
    • Type: 24V DC electric chain actuator
    • Stroke Length: 400 mm (nominal)
    • Force: Opening and closing force per manufacturer performance data

    Integration:

    • Compatible with automated natural ventilation systems
    • Suitable for BMS integration
    • Optional compatibility with smoke ventilation controls (if project-specified)
    • Mounting: Internal surface-mounted chain operator, including appropriate fixing brackets

    Additional Window Hardware

    • Side hung hinges (left or right)
    • Multipoint locking system or friction stays (as project required)
    • External-grade perimeter weather seals

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation
    • Control options include:
    • Local wall-mounted switch
    • Environmental sensors (rain, wind, CO₂, temperature)
    • Central Building Management System (BMS)
    • Optional smoke ventilation activation (if compliant with project requirements)

    Maintenance Requirements

    Annual inspection recommended for:

    • Pivot hinges and fixing points
    • Sash alignment and compression seals
    • Actuator chain, brackets, and electrical connections
    • Control interface and operation cycles
    • Lubrication and cleaning per manufacturer recommendations

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Side Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO Ni 24 40 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameter Sets: Geometry, operational parameters, actuator stroke, hinge handing, performance values

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Side_Hung_Window_SECO-Ni-24-40
    • Model: SECO Ni 24 40 Actuator Integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Spécifications techniques
  • Réference unique.SECBIM0013
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFaçade
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators