Publier vos produits
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Traduit par Google,

    Le SECO N 24 25 est un actionneur à chaîne compact 24 V CC conçu pour une régulation précise et fiable de la ventilation. Fabriqué par SE Controls au Royaume-Uni, il intègre un enregistrement des données de fréquence de fonctionnement, plusieurs options de course et un fonctionnement silencieux avec variateur de vitesse. L'actionneur est fourni en aluminium blanc (RAL 9006) avec un câble standard de 2 m, tous deux personnalisables selon les besoins du projet. Disponible en versions simple et double actionneur, il est compatible avec une large gamme de supports pour une installation sur différents systèmes de fenêtres.

    Les objets BIM, qu'ils soient simples ou doubles, comprennent les données techniques essentielles, les détails de connexion et les attributs du modèle nécessaires à leur intégration dans les environnements de conception numérique, permettant ainsi une conception, une installation et une maintenance coordonnées tout au long du cycle de vie des systèmes de désenfumage.

    Spécification
    • Data Logging:

      Integrated frequency of operation data logging captures every actuator movement, supporting maintenance planning and system diagnostics.

      Configurable Design:

      The actuator offers variable stroke length options, enabling flexibility across diverse window geometries and environmental ventilation requirements.

      Customisable Finish:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental conditions.

      Flexible Cable Options:

      Delivered with a standard 2 m flex, which can be customised to accommodate installation distance or routing constraints.

      Versatile Mounting Options:

      Compatible with an extensive range of mounting brackets, ensuring integration with a wide variety of window systems.

      Smooth Performance:

      Designed for low-noise operation, with configurable speed control to meet user comfort and system performance needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0001
    • Famille de produitsActuators
    • Groupe de produitsChain Actuators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28.6
    • Largeur (mm)488
    • Profondeur (mm)41.6
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators