Publier vos produits
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Traduit par Google,

    Le SECO Ni 24 40 est un actionneur à chaîne 24 V CC haute performance conçu par SE Controls pour un fonctionnement précis et fiable, aussi bien pour la ventilation de désenfumage (SHEV) que pour la ventilation naturelle. Conçu et fabriqué en Grande-Bretagne, et disponible en versions simple et double, cet actionneur allie robustesse et fonctionnalités avancées, garantissant une durabilité à long terme et une intégration parfaite aux systèmes de façades et de fenêtres modernes.

    Les objets BIM, qu'ils soient simples ou doubles, comprennent les données techniques essentielles, les détails de connexion et les attributs du modèle nécessaires à leur intégration dans les environnements de conception numérique, permettant ainsi une conception, une installation et une maintenance coordonnées tout au long du cycle de vie des systèmes de désenfumage.


    Spécification
    • Certified Performance:

      Tested in accordance with EN12101-2: 2003. 

      Note: Ensure the specific combination of actuator and window profile is certified for the intended application.

      Operational Monitoring:

      Integrated frequency-of-operation data logging, recording every actuator movement for maintenance and compliance tracking.

      Compact, Versatile Design:

      Available with multiple configurable stroke length options, allowing adaptation to a wide range of window systems and ventilation strategies.

      Control and Feedback Options:

      Volt-Free Contact (VFC) version available, providing positional feedback for advanced control system integration.

      Finish and Aesthetics:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental requirements.

      Cable Configuration:

      Standard 2 m flexible cable, with the option to modify length to suit installation constraints.

      Flexibility:

      Supported by an extensive range of mounting brackets, enabling compatibility with diverse window types and frame configurations.

      Low Noise Operation:

      Engineered for quiet operation with configurable opening and closing speeds to meet performance and user comfort needs.

      Application Limitation:

      The 900 mm stroke version is not suitable for top-hung window configurations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0002
    • Famille de produitsActuators
    • Groupe de produitsChain Actuators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)42
    • Largeur (mm)635
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators