Publier vos produits
Table de réunion et de conférence mastermind flow
Table de réunion et de conférence mastermind flow
Table de réunion et de conférence mastermind flow
Table de réunion et de conférence mastermind flow
Table de réunion et de conférence mastermind flow
    sedus

    Table de réunion et de conférence mastermind flow

    Des lieux d’inspiration plutôt que les lieux de travail : Avec mastermind high desk, Sedus offre une gamme de modèles réunissant tous les avantages du concept moderne de table haute. Lieu de travail temporaire ou espace de communication, il permet de conjuguer à la fois collaboration et efficacité au travail : lorsqu’ils s’effectuent debout, les entretiens et réunions sont en effet plus vivants et durent généralement moins longtemps. Par ailleurs, il tend à faciliter les changements de postures spontanés, bénéfiques pour la santé des utilisateurs.

    Spécification
    • Description

      • Table haute avec plateau en deux parties de forme polygonale pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

      Système de structure

      • Système de structure facile à monter, composé de traverses, de pièces de liaison, de piètements coniques en tube d‘acier ou en bois
      • Barre repose-pieds périphérique en tube rond, chromé, vissée aux piétements
      • Vérins de réglage en polypropylène, plage de réglage de 20 mm environ
      • Hauteur de table 1050 mm
      • Hauteur de la barre 235 mm

      Structure

      • Traverses et pièces de liaison anodisées couleur argent
      • Pièces de liasions équipées d‘un revêtement anti-trace

      Barre repose

      • Pieds en tube d‘acier chrome
      • Pièces de liaison anodisées couleur argent

      Piétements

      • Au choix chromés, revêtus par poudre époxy en noir, gris aluminium, blanc ou hêtre naturel et chêne naturel

      Plateaux - Dimensions

      • Largeur: 2900 mm Largeur : 5300 mm
        Profondeur: 1550 mm Profondeur: 2400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.big-office-table-mastermind
    • Famille de produitsMastermind table
    • Groupe de produitsMeeting tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1048
    • Largeur (mm)2899
    • Profondeur (mm)1547
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique