Publier vos produits
Siège de café et de cantine on spot
Siège de café et de cantine on spot
Siège de café et de cantine on spot
Siège de café et de cantine on spot
    sedus

    Siège de café et de cantine on spot

    On voit souvent éclore les meilleures idées dans les espaces où les gens se retrouvent et se sentent bien. Sedus on spot permet d’y créer l’atmosphère adéquate : attrayant de par son design, inspirant le confort, il associe l’esprit « détente » propre aux salles « lounge » à l’ergonomie, synonyme de productivité. Un concept qui encourage la culture du dialogue. Aujourd’hui, les espaces destinés aux équipes, bureaux partagés et autres lieux de repli revêtent une importance croissante – autant d’endroits dans la zone centrale pour lesquels « on spot » a été conçu.

    Spécification
    • Domaines d’affectation

      Siège à coque pour zones temporaires dans l'environnement du bureau. Hauteur
      d’assise, inclinaison de l’assise et coque sont conçues pour les activités temporaires.

      Coque d’assise

      Coque en une partie en polypropylène, matériau recyclé jusqu’à 40 %. Coque d’assise de forme ergonomique : contour extérieur visuellement constant, combiné à des épaisseurs de paroi différentes, en particulier dans la zone dorso-lombaire. L’épaisseur de paroi est de 17 mm dans la zone dorso-lombaire et de 6 mm le long du bord du dossier. Accoudoirs (largeur 50 mm) à hauteur du dossier, intégrés directement à la coque. Les ailes des accoudoirs et la forme ronde et enveloppante de la coque permettent différentes positions des bras afin de faciliter l’utilisation des tablettes ou des smartphones.

      Capitonnage de l’assise et du dossier

      Capitonnage de 15 mm d’épaisseur avec mousse doublée de velours et encadrement du bord supérieur de l’assise et du dossier.

      Coussin

      Coussin d'env. 16 mm d'épaisseur, doté d'une garniture en mousse d'env. 10 mm ; cousu avec 2 couches en feutre de laine véritable d'env. 3 mm d'épaisseur ; pourvu sur le dessous d'un revêtement antidérapant. Proposé au choix en gris ou en graphite ; partie inférieure toujours en anthracite.


      Réglage de la hauteur d'assise

      Réglage en hauteur en continu par cartouche à gaz, amorti dans la position la plus basse par des butoirs en matière synthétique. Réglage de la hauteur de 400 à 490 mm avec une inclinaison de l’assise de 6° environ pour une position d’assise légèrement droite entre posture active et détendue, à utiliser en association avec des tables d’entretien.

      Version de piètement

      Piètement 5 branches en polypropylène, en noir ou blanc clair.

      Roulettes

      Des roulettes dures sont livrées pour les sols souples (par ex. tapis) avec un diamètre de 50 mm. Des roulettes souples sont disponibles en option pour les sols durs.

      La couleur des roulettes dépend de la couleur du modèle choisi : en noir pour le noir, en blanc pour le blanc pur.

      Patins

      Des patins en polypropylène ou en feutre peuvent être commandés en option à la place des roulettes. Les patins avec surface synthétique sont à usage universel tandis que la surface de glisse en feutre est conçue spécialement pour les sols fragiles.

      Poids

      9 kg

      Poids maximal de l’utilisateur

      110 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bistro-canteen-chair-on-spot
    • Famille de produitsBistro and Canteen
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)814
    • Largeur (mm)649
    • Profondeur (mm)589
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique