Publier vos produits
Black Dot chaise de travail ergonomique
Black Dot chaise de travail ergonomique
Black Dot chaise de travail ergonomique
Black Dot chaise de travail ergonomique
Black Dot chaise de travail ergonomique
Black Dot chaise de travail ergonomique
    sedus

    Black Dot chaise de travail ergonomique

    L’assise dynamique, dans toute son expression : Sedus black dot, synonyme de qualité et de longévité, affiche un design sophistiqué et offre de nombreuses possibilités en termes d’équipements. Conçu pour favoriser le bien-être et soutenir les performances intellectuelles, notamment lors de longues séances de travail, ce siège garantit à la fois mobilité et équilibre : grâce à la dorsocinétique Sedus, il permet de soulager les disques intervertébraux, de détendre les muscles de la nuque et du dos – pour mieux libérer l’esprit.
    Spécification
    • Roulettes / patins

      • Roulettes doubles de 65 mm de diamètre, auto-freinées sous charge, standard pour tapis et moquettes
      • Roulettes doubles de 65 mm pour sols durs (en option)
      • Patins optionnels au lieu des roulettes

      Revêtements disponibles

      • Gamme variée de tissus, maille, vinyles ou cuir véritable
      • Certains tissus répondent aux normes de résistance au feu selon EN 1021-1/2, BS 5852, ou Calif. TB 117-2013

      Normes et certifications

      • Conforme à la norme DIN EN 1335-1-2-3
      • Certifié GS (Geprüfte Sicherheit)
      • Garantie de 30 ans sur le mécanisme Sedo-Lift III

      Options supplémentaires

      • Support pour repose-pieds circulaire réglable en hauteur
      • Rembourrage spécial pour utilisation 24h/24, recommandé pour environnements exigeants comme les postes de contrôle
      • Options d’accoudoirs spéciaux pour fonctions spécifiques
      • Possibilité de personnalisation des couleurs des composants (sous réserve de commande minimale)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.black-dot-chair
    • Famille de produitsBlack dot
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique