Publier vos produits
Fauteuil « club » pour des bureaux plus chaleureux on spot cosy
Fauteuil « club » pour des bureaux plus chaleureux on spot cosy
Fauteuil « club » pour des bureaux plus chaleureux on spot cosy
Fauteuil « club » pour des bureaux plus chaleureux on spot cosy
Fauteuil « club » pour des bureaux plus chaleureux on spot cosy
    sedus

    Fauteuil « club » pour des bureaux plus chaleureux on spot cosy

    Les espaces de travail modernes sont pluriels et multiformes. Loin d’être seulement fonctionnels, ils sont conçus et aménagés pour répondre aux besoins et attentes des salariés. Les bureaux individuels « classiques » sont ainsi complétés par différents espaces : des lieux de rencontre informels, de vastes zones dédiées aux équipes, des zones intermédiaires « flexibles » - sans oublier les salons et autres lounges.

    L’avenir est au confort, dans des espaces agréables – où on spot cosy trouvera sa juste place. Doté d’une coque entièrement capitonnée, ce siège se veut une belle alternative aux solutions standard - optimal en réunion, idéal en conférence grâce à sa forme compacte et ses dimensions réduites.

    Spécification
    • Fonctionnalité et utilisations

      Siège monocoque entièrement capitonné pour équiper les espaces collaboratifs et autres salles de réunion dans les bureaux.

      Coque de l'assise

      Coque monobloc en PP-GF comportant des matériaux recyclés, pourvue de mousse souple (PUR). Hauteur d'assise 440 mm. Épaisseur du capitonnage au niveau des lombaires : 35 mm

      Piètement à branches

      Piètement traîneau fin en acier (de 11 mm de diamètre)

      Patins hybrides

      Patins freinés selon le poids : résistance au frottement réduite lorsque le siège n'est pas utilisé. Système anti-dérapant automatique lorsque l'utilisateur est assis, pour stabiliser la structure.

      Poids

      8,6 kg


      Poids maximal de l'utilisateur

      110 kg

      Matériaux / Associations de coloris

      • Piètement à branches : Structure en acier, revêtue par poudre en 2 coloris (noir ; blanc clair)
        ou finition chromée
      • Coque de l'assise : plus de 100 tissus
      • Capitonnage de l'assise : plus de 100 tissus

      Qualité éprouvée

      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139
      • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Made in Germany
      • Matériaux de haute qualité
      • 5 ans de garantie, conformément aux conditions énoncées dans les tarifs
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001

      Écologie

      • Revêtements tissu : norme Öko-Tex 100
      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • SAV : simplicité des interventions par simple échange de pièces
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (rapport de développement durable selon les critères GRI)
      • Production conforme aux directives EMAS III (gestion environnementale)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • Bilan environnemental FACT-Sheet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-home-office-on-spot-cozy
    • Famille de produitsClub chair for home & office
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)767
    • Largeur (mm)648
    • Profondeur (mm)626
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique