Publier vos produits
Fauteuil lounge confort – au bureau comme à la maison se:lounge
Fauteuil lounge confort – au bureau comme à la maison se:lounge
Fauteuil lounge confort – au bureau comme à la maison se:lounge
Fauteuil lounge confort – au bureau comme à la maison se:lounge
Fauteuil lounge confort – au bureau comme à la maison se:lounge
    sedus

    Fauteuil lounge confort – au bureau comme à la maison se:lounge

    À peine arrivé, déjà assis – confortablement installé : tout est tellement plus facile quand l’environnement s’y prête. C’est pourquoi un siège peut parfois être un peu plus sophistiqué – une grande coque d’assise bien formée, des coussins moelleux et un design qui reflète la tendance et le confort. Simple îlot de tranquillité, vecteur de concentration ou signe de bienvenue, à l’accueil : se:lounge séduit à la fois par sa polyvalence et son caractère.

    Spécification
    • Fauteuil lounge polyvalent, présentant une coque ergonomique monobloc en feutrine PET et un capitonnage confort recouvrant l’assise, le dossier et les accoudoirs.

      Domaines d‘application

      • Zones centrales
      • Salles d‘attente, espaces de tranquillité
      • Bureaux (direction)
      • Zones de réunions informelles, espaces collaboratifs et lieux de rencontre, salles de pause
      • Hall d'entrée et espaces d‘accueil

      Coque de l‘assise

      Coque monobloc en « feutrine PET » pourvue de protections latérales, déployant des accoudoirs arrondis – avec assise ergonomique et dossier cintré.

      Inclinaison de l’assise de 8,5° environ pour une position légèrement droite, entre posture active et décontractée, adaptée à l’utilisation d’une tablette écritoire.

      • Coque dans les coloris: anthracite et gris clair
      • Largeur de l‘assise: 540 mm
      • Profondeur de l‘assise: 480 mm
      • Hauteur d‘assise: 355 mm
      • Hauteur du dossier au dessus de l‘assise: 760 mm
      • Hauteur des accoudoirs par rapport à l‘assise: 185 mm

      Coussin rembourré

      Capitonnage intégral avec dossier haut et accoudoirs déployés des deux côtés. Rembourrage mousse cousu avec capitonnage en non tissé ; bord circulaire avant légèrement incliné.

      Épaisseur du capitonnage (dossier): 16 mm

      Épaisseur du capitonnage (assise): 48 mm

      Épaisseur du capitonnage (accoudoirs): 16 mm

      Revêtement différent possible pour chaque partie capitonnée (dossier, assise et accoudoirs).

      Cartouche à gaz

      Coque pivotante.

      Structure

      Piètement 4 branches en aluminium.

      Colonne et piètement traités époxy dans les coloris noir, blanc clair, vert fjord, beige sable, rouge cayenne; ou colonne chromée et piètement version polie.

      Patins

      Patins hybrides universels en TPU adaptés à un usage sur sols durs ou souples. Toujours en gris basalte.

      En option : patins en feutre pour sols durs.

      Poids

      19,5 kg

      Pour des utilisateurs pesant jusqu’à

      140 kg

      Accessoires

      • Traitement non feu EN 1021, parties 1&2 (Code 6004) - possible en combinasion avec le revêtements Step ou Fame.
      • Traitement non feu UK FFSR (Code 6024) - possible en combinasion avec le revêtement Fame.
      • Traitement non feu UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – possible en combinasion avec le revêtement Step.
      • Tablette écritoire:

      Généreuse étagère pivotante (48 x 35 cm).

      Tablette écritoire avec plateau en CDF et bras articulé en finition brillant chromé ; ou bras articulé traité époxy dans les coloris noir, blanc clair, vert fjord, beige sable et rouge cayenne.

      Possibilité d'obtenir le fauteuil lounge avec équipement dédié, préalable au montage d’une tablette écritoire.

      • Ottoman:
      • «Ottoman» avec piètement aluminium 4 branches Colonne et piètement traités époxy disponibles en noir, blanc clair, vert fjord, beige sable, rouge cayenne; ou colonne chromée et piètement version polie.
      • § Capitonnage en mousse polyuréthane (PUR). Dimensions: 565 x 565 mm, Épaisseur du rembourrage: 80 mm, Inclinaison de l'assise: environ 8,6°,
      • Dimensions générales: 575 x 575 x 380 mm
      • § Revêtement possible dans tous les tissus de la collection de tissus Sedus, ainsi qu’en similicuir et en cuir.

      Normes

      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1
      • Certifié GREENGUARD
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • Production conforme aux directives EMAS III (gestion environnementale)
      • Matériaux de haute qualité
      • 5 ans de garantie

      Écologie

      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • FACT-Sheet bilan environnemental
      • Revêtements tissu : norme Öko-Tex 100
      • Feutrine PET : Öko-Tex Standard 100
      • SAV : simplicité des interventions par simple échange de pièces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-se-lounge
    • Famille de produitsCosy Lounge chair
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1117
    • Largeur (mm)694
    • Profondeur (mm)867
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique