Publier vos produits
Fauteuil coque confort au look cosy se:lounge light
Fauteuil coque confort au look cosy se:lounge light
Fauteuil coque confort au look cosy se:lounge light
Fauteuil coque confort au look cosy se:lounge light
Fauteuil coque confort au look cosy se:lounge light
    sedus

    Fauteuil coque confort au look cosy se:lounge light

    Le New Work et les outils numériques et mobiles présentent de nombreux avantages – les collaborateurs, plus autonomes, pouvant bouger librement et choisir leur lieu de travail en toute flexibilité. Que ce soit en bureau partagé ou à domicile, dans un espace de co-working ou une cafétéria, plusieurs possibilités s’offrent à eux. Avec une constante, toutefois : le souhait de pouvoir travailler dans un endroit où l’on se sent bien. C’est là qu’intervient se:lounge light, partout où l’espace de travail devient une aire de bien-être. Alliant design et confort, ce fauteuil coque à l’allure sympathique crée une agréable atmosphère – dès le premier instant.

    Spécification
    • Un fauteuil compact doté d’une coque monobloc en feutrine PET, pourvue d’un capitonnage confort, qui invite à prendre le temps. Différents piètements, disponibles en deux hauteurs d'assise avec une inclinaison adaptée, rendent ce petit fauteuil très polyvalent.

      Domaines d'application

      • Zone centrale
      • Work café, cantine et cafétéria
      • Zone informelle dédiée aux réunions, au collaboratif et aux rencontres
      • Zone d'attente et de repos, espace détente
      • Salle de réunion et de conférence
      • Hall d'entrée et espace d'accueil

      Coque de l'assise

      Coque monobloc en "feutrine PET" déployant des accoudoirs arrondis, proposés en option. Assise ergonomique, dessinée en creux, et soutien lombaire intégré.

      • Coque dans les coloris : anthracite et gris vif
      • Hauteur du dossier mesurée par rapport à l'assise enfoncée : 370 mm
      • Largeur du dossier : 440 mm
      • Angle d'ouverture : 100°
      • Hauteur des accoudoirs par rapport à l‘assise : 250 mm
      • Largeurs des accoudoirs arrondis : 60 mm
      • Largeur de l‘assise : 475 mm
      • Profondeur de l‘assise : 480 mm

      Modèles disponibles en hauteur lounge et à hauteur de table, chaque version ayant une inclinaison adaptée :

      Hauteur lounge : pour une assise relax et une posture décontractée.

      • Inclinaison de l‘assise :
        • Version traîneau/piétement bois / piètement alu 4 branches : 12°
      • Hauteur d‘assise :
        • Piètement traîneau : 360 mm
        • Piétement bois/piètement alu 4 branches : 370 mm

      Hauteur de table : pour une position légèrement droite, entre posture active et décontractée.

      • Inclinaison de l‘assise :
        • Piètement traîneau : 8,5°
        • Piètement bois/piètement alu 4 branches : 6°
      • Hauteur d'assise :
        • Piètement traîneau : 440 mm
        • Piétement bois / piètement alu 4 branches : 430 mm

      Coussin rembourré

      Assise capitonnée avec capitonnage du dossier au choix. Choix de différents revêtements tissu ainsi que : similicuir et cuir. Possibilité de revêtements différents pour l'assise et le dossier.

      • Épaisseur du capitonnage (dossier) : 18 mm
      • Épaisseur du capitonnage (assise) : 70 mm

      Piètement

      Piètement disponible en hauteur lounge (400 mm) ou à hauteur de table (440 mm).

      Piètement traîneau (lg-242) :

      • Piètement incurvé en métal traité époxy dans les coloris : noir, blanc clair, vert fjord, beige sable, rouge cayenne ou en version chromée

      Piètement 4 branches en aluminium (lg-251) :

      • Coque pivotante
      • Colonne et piètement traités époxy dans les coloris noir, blanc clair, vert fjord, beige sable, rouge cayenne ; ou colonne chromée et piètement version polie.

      Modèle 4 pieds bois (lg-227) :

      • Hêtre naturel, hêtre noir, chêne naturel

      Patins

      • Piètement traîneau (lg-242) :

      Patins hybrides : Patins freinés selon le poids : résistance au frottement réduite lorsque le siège n'est pas utilisé. Système anti-dérapant automatique lorsque l'utilisateur est assis, pour stabiliser la structure.

      • Piètement 4 branches en aluminium (lg-251) / Modèle 4 pieds bois (lg-227) :
        • Patins polypro pour sols souples
        • Patins en feutre pour sols durs

      Poids

      • Piètement traîneau (lg-242) : 9,2 kg
      • Piètement 4 branches en aluminium (lg-251) : 12,0 kg
      • Modèle 4 pieds bois (lg-227) : 8,6 kg

      Poids utilisateur

      • Piètement traîneau (lg-242)/piètement alu 4 branches (lg-251): 130 kg
      • Modèle 4 pieds bois (lg-227) : 110 kg

      Emballage

      Toujours dans un emballage carton

      Accessoires

      • Traitement non feu EN 1021, partie 1&2 (code 6004) – en rapport avec les revêtements tissu Step, Fame ou One
      • Traitement non feu UK FFSR, BS 5852, Crib 5 (code 6024) – en rapport avec le revêtement tissu Fame
      • Traitement non feu UNI CLASS 1.IM. (code 6044) – en rapport avec les revêtements tissu Step et One

      Normes qualité

      • Garantie 5 ans
      • Matériaux de haute qualité
      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH conformément à la norme DIN EN 16139 L1/DIN 4573 (en cours)

      Écologie

      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • Revêtements tissu : norme Öko-Tex 100
      • Feutrine PET : Öko-Tex Standard 100
      • Démontage simple
      • FACT-Sheet bilan environnemental
      • Certifié GREENGUARD (en cours)
      • Certification NON TOXIQUE émise par le TÜV (en cours)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • SAV : simplicité des interventions par simple échange de pièces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-se-lounge-light
    • Famille de produitsCosy Lounge chair
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)747
    • Largeur (mm)738
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique
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
    Produits similaires